Estera filtrante para refrigeradores, puerta clima/perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller

Artículo No.: SK 3267100

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.

Artículo No.:
SK 3267100
Descripción producto
Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
Ventajas
Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
Material
Espuma de poliuretano de celdas abiertas
Dimensiones
Anchura: 270 mm
Altura: 332 mm
Profundidad: 10 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,078 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177039858
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Fichas técnicas
Documentación técnica