Estera filtrante para refrigeradores, puerta clima/perfil, intercambiador de calor aire/aire y chiller

Artículo No.: SK 3286600

En caso de una elevada exposición al polvo, se recomienda utilizar esteras filtrantes. De esta forma se facilita la limpieza de los aparatos. Según el grado de suciedad deberá sustituirse el filtro periódicamente.

Artículo No.:
SK 3286600
Descripción producto
Los refrigeradores de Rittal precisan poco mantenimiento y se suministran sin esteras filtrantes. Para condiciones extremas pueden incorporarse esteras filtrantes.
Ventajas
Resistente a temperaturas de -40 °C...+80 °C
Material
Espuma de poliuretano de celdas abiertas
Adecuados para referencia
3386....
3387....
Dimensiones
Anchura: 720 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 10 mm
Adecuado para
Tipo de armario: Refrigeradores
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,231 kg
Peso bruto
0,261 kg
Código arancelario
56039390
EAN
4028177325357
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK FILTRO METÁLICO P. SK 3386. AnAlPr=720x300x10, VE=3ST
Fichas técnicas
Documentación técnica