- Artículo No.:
- SK 3285860
- Descripción producto
- Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
- Material
- Aluminio
- Adecuados para referencia
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- Dimensiones
- Anchura: 229 mm
Altura: 168 mm
Profundidad: 8 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,12 kg
- Código arancelario
- 84219990
- EAN
- 4028177965553
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
SK Filtro metálico, para refrigerador 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, An.Al.Pr.: 229 x 168 x 8 mm