- Referencia:
- SK 3285.960
- Descripción producto
- Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
- Material
- Aluminio
- Adecuados para referencia
- 3184.800
- 3184.840
- Dimensiones
- Anchura: 323 mm
Altura: 379 mm
Profundidad: 8 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,35 kg
- Peso bruto
- 0,38 kg
- Código arancelario
- 76169100
- EAN
- 4028177965522
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
-
Filtro metálico para refrigeradores 3184.800/3184.840, An.Al.Pr.: 323 x 379 x 8 mm