Filtro metálico para refrigeradores, puerta clima, puerta perfil, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

Artículo No.: SK 3286550

Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.

Artículo No.:
SK 3286550
Descripción producto
Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
Material
Aluminio
Adecuados para referencia
3335.790
3335.830
Dimensiones
Anchura: 595 mm
Altura: 780 mm
Profundidad: 20 mm
Observación referente a la referencia
Las dimensiones han sido modificadas. Por este motivo, es importante prestar atención a la fecha de producción de la chiller TopTherm. Este filtro metálico es válido hasta la fecha de fabricación de la chiller 22.05.2019.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,04 kg
Peso bruto
3,04 kg
Código arancelario
84219990
EAN
4028177654013
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK FILTRO METALICO P/ TOP THERM CHILLER
Fichas técnicas
Documentación técnica