Filtro metálico para refrigeradores, puerta clima, puerta perfil, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

Artículo No.: SK 3286590

Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.

Artículo No.:
SK 3286590
Descripción producto
Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
Material
Aluminio
Adecuados para referencia
3336.460
3336.470
3336.480
Dimensiones
Anchura: 1.220 mm
Altura: 430,5 mm
Profundidad: 20 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
4 kg
Peso bruto
4,78 kg
Código arancelario
73144900
EAN
4028177976481
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Filtro metálico, para chiller, An.Al.Pr.: 1220 x 430,5 x 20 mm
Certificados
EAC
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica