Filtro metálico para refrigeradores, puerta clima, puerta perfil, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

Artículo No.: SK 3286620

Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.

Artículo No.:
SK 3286620
Descripción producto
Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
Material
Aluminio
Unidad de envase
Material de fijación
Adecuados para referencia
3335.930
3335.940
3335.950
3335.960
Dimensiones
Anchura: 650 mm
Altura: 1.025 mm
Profundidad: 20 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,3 kg
Peso bruto
4,7 kg
Código arancelario
73144900
EAN
4028177976474
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK Filtro metálico, para chiller, An.Al.Pr.: 650 x 1025 x 20 mm
Certificados
EAC
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica