Filtro metálico para refrigeradores, puerta clima, puerta perfil, intercambiadores de calor aire-aire y chiller

Artículo No.: SK 3294200

Especialmente en ambientes con polvo y aceitosos deberían utilizarse los filtros metálicos lavables. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.

Artículo No.:
SK 3294200
Descripción producto
Los filtros metálicos, lavables, deberían utilizarse especialmente en refrigeradores instalados en ambientes de polvo y humedad. En caso de condensación de aire o vapor sobre las superficies metálicas pueden quedar adheridas partículas en el metal, que pueden limpiarse con agua o detergentes antigrasa.
Material
Aluminio
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 328 mm
Profundidad: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,35 kg
Peso bruto
0,4 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177041011
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certificados
EAC
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica