- Artículo No.:
- SK 3285940
- Ejecución
- para chiller
- Material
- Poliéster
- Observación
- Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
- Adecuados para referencia
- 3319.100 / 3419.100
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.300 / 3434.300
- 3334.360 / 3434.360
- 3334.440 / 3434.440
- 3334.460 / 3434.460
- 3334.470 / 3434.470
- 3334.480 / 3434.480
- 3334.400 / 3434.400
- 3334.450 / 3434.450
- Dimensiones
- Anchura: 131 mm
Altura: 113 mm
Profundidad: 13 mm - Clase del filtro
- según DIN EN 779: G3
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,087 kg
- Peso bruto
- 0,097 kg
- Código arancelario
- 56039390
- EAN
- 4028177924352
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Filtro plisado para chiller Blue e+ (caja invertidor) 3320.200/3334.300/3334.400, An.Al.Pr.: 131x113x13 mm
Filtro plisado para ventiladores con filtro, para techo, refrigeradores y chillers
Artículo No.: SK 3285940
La tecnología de los filtros plisados de gran calidad aumenta significativamente el caudal de aire en comparación con los filtros convencionales. El rendimiento del equipo aumenta y el consumo de energía se reduce. La mejora de las características del filtro contribuye, además, a la reducción de la cantidad de polvo en el armario o el equipo, y gracias a los intervalos de mantenimiento más largos se reducen sus costes.