- Artículo No.:
- SK 3286.970
- Descripción producto
- Con el sistema de canalización de aire es posible hacer llegar el aire frío a cualquier rincón del armario. De esta forma se evita el peligro de generación de obstrucción del aire a causa de componentes con ventilación propia. Las dimensiones del canal plano son An. x Al. x Pr. 229 x 1500 x 29 mm y pueden acortarse a la long. deseada.
- Material
- Plástico de difícil combustión según DIN 4102/B1
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Canal plano
Tubo de compensación (longitud aprox. 1 m)
- Observación
- No orientar el aire frío directamente sobre componentes activos.
- Con la utilización del sistema de canalización de aire puede disminuir la potencia del refrigerador, según la aplicación.
- Para los aparatos 3359..../3382.... se precisa adicionalmente el adaptador para canal de aire 3286.840.
- Adecuados para referencia
- 3386....
- 3387....
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,9 kg
- Peso bruto
- 3 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177325456
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descripción producto
-
SK SISTEMA DE CANALIZACION DE AIRE RTT TECHO 3386..3387