- Referencia:
- SK 3213.330
- Descripción producto
- Para montaje en refrigeradores murales, para una adecuada conducción del aire frío hacia la parte inferior. Adecuado especialmente en caso de elevada densidad de componentes eléctricos instalados en la parte inferior.
- Ventajas
- Conducción del aire frío hacia la parte inferior
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Adecuado para
- Refrigerador mural TopTherm Blue e
- Adecuados para referencia
- 3332.xxx
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,334 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177380745
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descripción producto
-
SK Deflector, para SK 3332, profundidad de montaje 115 mm