Deflector

Artículo No.: SK 3213340

Óptima conducción del aire frío para evitar la formación de focos de calor. Especialmente adecuado en caso de elevada densidad de componentes eléctricos instalados en el armario.

Artículo No.:
SK 3213340
Descripción producto
Para montaje en refrigeradores murales, para una adecuada conducción del aire frío hacia la parte inferior. Adecuado especialmente en caso de elevada densidad de componentes eléctricos instalados en la parte inferior.
Ventajas
Adaptación individualizada de la dirección de salida del aire
Sencillo montaje sin herramientas
Rápido equipamiento posterior (sin taladrar)
Escasa prof. de montaje
Material
ABS
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Adecuado para
Refrigerador mural Blue e+
Observación referente a la referencia
No adecuado para refrigeradores murales Blue e+ para exteriores
Adecuados para referencia
3184.837 / 3484.837
3185.83x / 3485.83x
3185.530 / 3485.530
Dimensiones
Anchura: 280 mm
Altura: 280 mm
Profundidad: 30 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,46 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177976290
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Descripción producto
SK Deflector, para 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica