- Artículo No.:
- SK 3301950
- Descripción producto
- Este medio refrigerante, además de actuar como anticongelante, evita la formación de bacterias y protege de forma óptima ante la corrosión.
- Contenido
- 10 l
- Mezcla de anticongelante/agua
- 1 : 2
- Forma de entrega
- Bidón
- Rifrost
- Exterior
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...60 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 10 kg
- Peso bruto
- 10,8 kg
- Código arancelario
- 38200000
- EAN
- 4028177448674
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Descripción producto
- SK Medio refrigerante para chillers, mezcla de glicol y agua: 1:2, recipiente: 10 L, exteriores