Evaporador electrónico del agua de condensación para refrigeradores para montaje en el techo Blue e+

Artículo No.: SK 3355720

El evaporador del agua de condensación evapora la condensación generada y la transfiere al aire ambiental a través de la salida de aire del refrigerador.

Artículo No.:
SK 3355720
Descripción producto
El evaporador del agua de condensación puede montarse sin herramientas en la parte inferior del refrigerador para montaje en el techo Blue e+ y no es visible desde el exterior. El agua de condensación generada es evaporada y transferida al aire ambiental a través de la salida de aire del refrigerador.
Material
Plástico
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Evaporador electrónico del agua de condensación
Tornillos de seguridad para transporte
Paso para conectores
Evaporation performance
100 ml/h
Observación
La alimentación de tensión se realiza a través del refrigerador
Adecuados para referencia
3185.730 / 3485.730
Dimensiones
Anchura: 89 mm
Altura: 121 mm
Profundidad: 158 mm
Campo de temperatura de servicio
5 °C...60 °C
Tensión de servicio
380 V (c.c.)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,5 kg
Código arancelario
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Descripción producto
SK Electrical condensate evaporation, for 3185.730/3485.730, plastic, WHD: 89 x 121x 158 mm
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica