- Artículo No.:
- SK 5302041
- Descripción producto
- Incl. fijación para el cable de conexión y soporte para tiras de rotulación.
- Datos técnicos
- Indicación de 7 segmentos de tres cifras
- Conmutable de ºC/ºF
- Cable para sonda NTC de 1.800 mm de longitud
- Dos salidas de relé como contacto conmutado y de trabajo (carga máx. de contacto 230 V, 6 A)
- Histéresis a elección
- Color
- RAL 9005
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Campo de regulación
- 5 °C...55 °C
- Tensión de servicio
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (c.c.)
- Peso neto
- 0,66 kg
- Peso bruto
- 0,86 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177955370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Descripción producto
-
Patch-Panel con indicador digital de temperatura y termostato, 1 UA