- Artículo No.:
- SK 3124010
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Adecuados para referencia
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.837 / 3485.837
- 3186.937 / 3486.937
- 3187.937 / 3487.937
- Dimensiones
- Anchura: 40 mm
Altura: 44 mm
Longitud: 76 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...85 °C
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 00
- Peso neto
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,382 kg
- Código arancelario
- 85059090
- EAN
- 4028177039483
- Descripción producto
-
SK Reactor de línea, para refrigerador mural Blue e+ Dynamic, 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz