Regulador de velocidad EC Unidad de mando para ventiladores EC

Artículo No.: SK 3235460

Control de velocidad en base a la temperatura para ventiladores con filtro EC para la reducción de ruidos y el ahorro energético.

Artículo No.:
SK 3235460
Descripción producto
Control de velocidad en base a la temperatura para ventiladores EC para la reducción de ruidos y el ahorro energético. Adicionalmente es posible controlar el funcionamiento del ventilador.
Funcionamiento
Mando y control de hasta 4 ventiladores con filtro EC
Montaje sobre carriles soporte de 35 mm EN 50 022
Sensor térmico externo para la determinación de la temperatura real
Led de estado para la indicación del estado del servicio
Relé alarma para la indicación de un exceso de temperatura, de fallo del ventilador, de la interrupción de la línea y de la rotura de sensor
Unidad de envase
Regulador de velocidad
Sensor NTC, long. 1,80 m
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Velocidad
100 %
Adecuados para referencia
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.900
3245.910
3245.908
3245.918
3245.800
3245.810
Campo de regulación
5 °C...55 °C
Tensión de servicio
100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
Peso neto
0,46 kg
Peso bruto
0,505 kg
Código arancelario
90328900
ETIM 9
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Descripción producto
SK Regulador de velocidad EC, para ventilador con filtro Blue e+ EC, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz
Aprobaciones
C-UR
UR
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica