Puerta de chapa de acero para refrigerador mural Blue e+ TI

Referencia: SK 3312.816

Para montaje del refrigerador mural. La escotadura en la puerta está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador mural se sitúe centrado en la puerta.

Referencia:
SK 3312.816
Descripción producto
Para montaje del refrigerador mural. La escotadura en la puerta está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador mural se sitúe centrada en la puerta.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Puerta de chapa de acero posterior
Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E.
Incluye material de fijación (con piezas de cierre, sin bisagras)
Adecuados para referencia
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
VX
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
19 kg
Peso bruto
21 kg
EAN
4028177958418
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
SK Puerta de chapa de acero IT, para VX IT. Con escotadura de montaje para refrigerador 3312810, An.Al.: 800x2000, RAL 7035
Fichas técnicas
Documentación técnica