Marco guía para ventiladores modulares Vario

Artículo No.: SK 3355100

Marco guía para ventiladores modulares Vario: montaje directo en los subracks o mediante dos ángulos de fijación al nivel de fijación de 19".

Artículo No.:
SK 3355100
Unidad de envase
Marco guía
Incl. conector y cable de conexión montado
Ángulo de montaje para una fijación opcional al nivel de fijación de 482,6 mm (19")
Material de fijación
Long. cable de conexión
3 m
Adecuados para referencia
3350.230
3351.230
3352.230
Conexión eléctrica
115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,88 kg
Peso bruto
0,905 kg
Código arancelario
84149000
EAN
4028177041677
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descripción producto
SK MARCO GUIA ADECUADO C.A