- Artículo No.:
- SK 3398.126
- Unidad de envase
- Material de fijación
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 60 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 37 kg
- Peso bruto
- 42 kg
- Código arancelario
- 84143020
- EAN
- 4028177695122
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269
- Descripción producto
- SK compresor DA HRH056U4LP6