Marco de adaptación para ventilador de techo

Artículo No.: SK 5050700

Para el montaje de ventiladores de techo de la nueva generación sobre chapas de techo con escotadura. Con escotadura An. x Pr. 258 x 258 mm.

Artículo No.:
SK 5050700
Unidad de envase
Material de fijación
Sección de montaje
Anchura:258 mm
Profundidad:258 mm
Dimensiones
Anchura: 385 mm
Altura: 50 mm
Profundidad: 305 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,14 kg
Peso bruto
2,34 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177951952
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
29170101
Descripción producto
SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 385x305mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 345x265mm, for old roof mounted fan: 3148007, 3149007, 3169007
Documentos
Instrucciones