- Artículo No.:
- SK 5050.701
- Unidad de envase
- Material de fijación
- Sección de montaje
- Anchura:258 mm
Profundidad:258 mm - Dimensiones
- Anchura: 515 mm
Altura: 50 mm
Profundidad: 300 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,76 kg
- Peso bruto
- 2,96 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177951945
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Descripción producto
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
- Documentos
- Instrucciones