Caja del filtro para ventiladores con filtro

Artículo No.: SK 3399915

Unidad completa de caja de filtro para montaje sin herramientas sobre superficies.

Artículo No.:
SK 3399915
Ejecución
montaje mural
Ventajas
Máximo caudal de aire gracias al filtro plisado incluido en el suministro
Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
Montaje sin herramientas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
Dimensiones
Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,96 kg
Peso bruto
1,517 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177001589
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716