Ventiladores con filtro TopTherm

Referencia: SK 3244.108

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Referencia:
SK 3244.108
Ejecución
montaje mural
Descripción producto
Los ventiladores con filtro con tecnología de ventiladores en diagonal ofrecen una mayor estabilidad de presión y una potencia de soplado constante. La dirección de impulsión en diagonal garantiza una disipación de calor uniforme del armario.
Product modification
La cubierta para el borne de conexión no forma parte de los ventiladores con filtro TopTherm desde mayo de 2024. Durante el ensayo se comprobó que no era necesaria para cumplir la norma y que no afectaba ni al funcionamiento ni a la seguridad operativa.
Color
RAL 9005
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
Ventilador
Diagonal, motor de arranque por condensador monofásico
Caudal de aire soplado libre (con filtro)
A 50 Hz: 700 m³/h
A 60 Hz: 770 m³/h
Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
A 50 Hz: 855 m³/h
A 60 Hz: 905 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
1 x 3243208: 485/520 m³/h
2 x 3243208: 570/630 m³/h
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 95 W
A 60 Hz: 135 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,43 A
A 60 Hz: 0,6 A
Dimensiones
Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Pr. de montaje
130,5 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro/filtro plisado
IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro/filtro plisado
Type 3
Type 3R
Type 4
Tipo 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
Fusible previo
Automático/fusible: 4 A
Observación
Para aumentar el caudal de aire puede instalarse opcionalmente un filtro plisado (ver curva característica). Este puede utilizarse en los ventiladores con filtro, ventiladores para techo y en los filtros de salida.
En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
Vida útil ventilador (L10, 40 °C)
A 50 Hz: 66.000 h
A 60 Hz: 64.000 h
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-30 °C...70 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 65 dB(A)
A 60 Hz: 66 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,7 kg
Peso bruto
4,92 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177663886
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK VENTILADOR 700/770 m³/h 230V 50/60Hz, 1 P.
Aprobaciones
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle