- Artículo No.:
- SK 3239624
- Ejecución
- montaje mural
EMC
- Descripción producto
- Los ventiladores con filtro EMC ofrecen un elevado efecto de apantallamiento y atenuación, y cumplen el nivel de protección 2 según EN 61587-3.
- Modificación de producto
- La cubierta para el borne de conexión no forma parte de los ventiladores con filtro TopTherm desde mayo de 2024. Durante el ensayo se comprobó que no era necesaria para cumplir la norma y que no afectaba ni al funcionamiento ni a la seguridad operativa.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
- Ventilador
- Axial, motor de corriente continua
- Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
- 1 x 3239060: 74 m³/h
- 2 x 3239060: 84 m³/h
- Caudal de aire soplado libre (con filtro de vellón) c.c.
- 100 m³/h
- Tensión de servicio
- 24 V (c.c.)
- Intensidad máx.
- Para c.c.: 0,24 A
- Potencia nominal Pel
- Para c.c.: 5,7 W
- Dimensiones
- Anchura: 204 mm
Altura: 204 mm
- Dimensiones de montaje
- Prof. montaje: 24 mm
Pr. de montaje: 90 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 177 mm
Altura escotadura: 177 mm
- Observación
- Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro
- IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro
- Tipo 3R con filtro y cubierta contra agua a presión
- Tipo 4X con filtro y cubierta contra agua a presión
- Fusible previo
- Automático/fusible: 2 A
- Vida útil
- 95.500 h
- Campo de temperatura de servicio
- -15 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- Para c.c.: 46 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,1 kg
- Peso bruto
- 1,24 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177985551
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK Ventilador con filtro TopTherm, 100 m³/h, 24 V (c.c.), An.Al.Pr. 204 x 204 x 24 mm, EMC