- Artículo No.:
- SK 3340230
- Descripción producto
- Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor. 
- Color
- RAL 7035 
- Unidad de envase
- Unidad cableada a punto de conexión
 Incl. regleta de bornes y material de fijación
- Caudal de aire (soplado libre)
- 320 m³/h 
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,24 A
 A 60 Hz: 0,22 A
- Fusible previo
- Automático/fusible: 6 A 
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
 Altura: 44 mm
 Profundidad: 200 mm
- Distancia entre ejes de ventiladores
- 85 mm 
- Nº ventiladores
- 2 
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 51 dB(A) 
- Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...55 °C 
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s). 
- Peso neto
- 2,04 kg
- Peso bruto
- 2,2 kg
- Código arancelario
- 84145915 
- EAN
- 4028177041448 
- ETIM 9
- EC000320 
- ETIM 8
- EC000320 
- ECLASS 8.0
- 27180716 
- Descripción producto
- 
SK VENTILADOR MODULAR 230V C.A