- Artículo No.:
- SK 3342024
- Descripción producto
- Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad cableada a punto de conexión
Incl. regleta de bornes y material de fijación
- Caudal de aire (soplado libre)
- 480 m³/h
- Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Tensión de servicio
- 24 V (c.c.)
- Intensidad máx.
- Para c.c.: 0,74 A
- Fusible previo
- Automático/fusible: 6 A
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 200 mm
- Distancia entre ejes de ventiladores
- 105 mm
- Nº ventiladores
- 3
- Nivel de ruido
- Para c.c.: 51 dB(A)
- Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...55 °C
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,75 kg
- Peso bruto
- 1,86 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177041509
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK VENTILADOR MODULAR 24V C.C