Ventilador de techo, chapa de aireación del techo

Artículo No.: SK 3149007

Montaje en todas las superficies de techo suficientemente grandes, caudal de aire 360 m3/h.

Artículo No.:
SK 3149007
Ejecución
Unidad a punto para conexión con ventilador radial montado
Modificación de producto
Las escotaduras de montaje no son compatibles. Para el uso posterior de la chapa de techo se precisa el marco adaptador 5050.700.
Material
Chapa de acero, pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Material de estanqueidad y de fijación
Plantilla de taladros
Cable de conexión (3 m)
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 42 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,2 A
Dimensiones
Anchura: 420 mm
Altura: 95 mm
Profundidad: 340 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 345 mm
Profundidad escotadura: 265 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 43
Observación
Con el montaje adicional del soporte del filtro con estera filtrante se alcanza el grado de protección IP 44 en la unidad de ventilación 3148.007.
Campo de temperatura de servicio
-10 °C...60 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 53 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,824 kg
Peso bruto
6,131 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177165342
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Ventilador techo, 360 m²/h, 230 V, 1~ RAL7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle