- Artículo No.:
- SK 3169007
- Ejecución
- Unidad a punto para conexión con ventilador radial montado
- Modificación de producto
- Las escotaduras de montaje no son compatibles. Para el uso posterior de la chapa de techo se precisa el marco adaptador 5050.700.
- Material
- Chapa de acero, pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Material de estanqueidad y de fijación
Plantilla de taladros
Cable de conexión (3 m)
- Tensión de servicio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 65 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,55 A
- Dimensiones
- Anchura: 420 mm
Altura: 95 mm
Profundidad: 340 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 345 mm
Profundidad escotadura: 265 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 43
- Observación
- Con el montaje adicional del soporte del filtro con estera filtrante se alcanza el grado de protección IP 44 en la unidad de ventilación 3148.007.
- Campo de temperatura de servicio
- -10 °C...60 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 53 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,828 kg
- Peso bruto
- 6,135 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177165359
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK Ventilador techo, 360 m²/h, 115 V, 1~ RAL7035, MONTAJE TECHO