Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 - 480 m³/h

Artículo No.: SK 3352.230

Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor. Fácil mantenimiento de los ventiladores gracias al marco guía.

Artículo No.:
SK 3352.230
Descripción producto
Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor.
Ventajas
Fácil mantenimiento y sustitución de los ventiladores gracias al marco guía
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad cableada a punto de conexión
Incl. regleta de bornes y material de fijación
Caudal de aire (soplado libre)
480 m³/h
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,36 A
A 60 Hz: 0,33 A
Fusible previo
Automático/fusible: 6 A
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Altura: 44 mm
Profundidad: 200 mm
Distancia entre ejes de ventiladores
105 mm
Nº ventiladores
3
Nivel de ruido
A 50 Hz: 51 dB(A)
Campo de temperatura de servicio
-10 °C...55 °C
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,5 kg
Peso bruto
2,729 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177041653
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK VENTIL MODUL VARIO 230V C.A
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
VDE
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle