Ventilador con filtro Blue e+ EMC

Artículo No.: SK 3240810

Unidad completa de ventiladores con protección EMC para montaje sin herramientas sobre superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h

Artículo No.:
SK 3240810
Ejecución
montaje mural
EMC
Descripción producto
Los ventiladores con filtro EMC ofrecen un elevado efecto de apantallamiento y atenuación, y cumplen el nivel de protección 2 según EN 61587-3.
Ventajas
Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
Montaje sin herramientas
Material
Plástico
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante EMC
Ventilador
Diagonal, motor con espira de arranque
Caudal de aire soplado libre (con filtro)
A 50 Hz: 175 m³/h
A 60 Hz: 157 m³/h
Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
A 50 Hz: 130 m³/h
A 60 Hz: 112 m³/h
Tensión de servicio
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 35,5 W
A 60 Hz: 38,2 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,41 A
A 60 Hz: 0,42 A
Dimensiones
Anchura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidad: 129 mm
Pr. de montaje
108 mm
Sección de montaje
Ancho escotadura: 224 mm
Altura escotadura: 224 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 54 con filtro
IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
Grado de protección NEMA
Tipo 12 con filtro
Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro y cubierta contra agua a presión
Fusible previo
Automático/fusible: 4 A
Observación
Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-30 °C...70 °C
Nivel de ruido
A 50 Hz: 48 dB(A)
A 60 Hz: 45 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,82 kg
Peso bruto
1,82 kg
Código arancelario
84145915
EAN
4028177998087
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descripción producto
SK Ventilador con filtro Blue e+, EMC, 175/157 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, An.xAl.xPr.: 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035
Aprobaciones
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Shielding/attenuation diagram