- Artículo No.:
- SK 3244810
- Ejecución
- montaje mural
EMC
- Descripción producto
- Los ventiladores con filtro EMC ofrecen un elevado efecto de apantallamiento y atenuación, y cumplen el nivel de protección 2 según EN 61587-3.
- Ventajas
- Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
- Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
- La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
- Montaje sin herramientas
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante EMC
- Ventilador
- Diagonal, motor de arranque por condensador monofásico
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- A 50 Hz: 700 m³/h
A 60 Hz: 770 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
- A 50 Hz: 537 m³/h
A 60 Hz: 587 m³/h
- Tensión de servicio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 120,7 W
A 60 Hz: 166,1 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 1,06 A
A 60 Hz: 1,47 A
- Dimensiones
- Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidad: 156 mm
- Pr. de montaje
- 136 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro
- IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro
- Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro y cubierta contra agua a presión
- Fusible previo
- Automático/fusible: 6 A
- Observación
- Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
- Campo de temperatura de servicio
- -30 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 64 dB(A)
A 60 Hz: 66 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,84 kg
- Peso bruto
- 4,787 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177997851
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK Ventilador con filtro Blue e+, EMC, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, An.xAl.xPr.: 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035