- Artículo No.:
- SK 3245.800
- Ejecución
- montaje mural
EMC
- Descripción producto
- Los ventiladores con filtro EMC ofrecen un elevado efecto de apantallamiento y atenuación, y cumplen el nivel de protección 2 según EN 61587-3.
- Ventajas
- Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
- Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
- La elevada estabilidad de la presión de la tecnología de ventiladores en diagonal garantiza una ventilación más uniforme y constante del armario
- Montaje sin herramientas
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante EMC
- Ventilador
- Diagonal, motor EC
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- A 50 Hz: 931 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. filtro de vellón
- A 50 Hz: 728 m³/h
- Tensión de servicio
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 173,5 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 1,38 A
- Dimensiones
- Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidad: 161 mm
- Pr. de montaje
- 141 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP51 con filtro
- IP 56 con filtro y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro
- Tipo 3, 3R con filtro y cubierta contra agua a presión
- Observación
- Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
- Campo de temperatura de servicio
- -25 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 72 dB(A)
- Interfaces
- 0 – 10 V/Entrada PWM
- Velocidad de salida
- contacto indicador de fallo libre de potencial
- RS485 (ModBus)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,01 kg
- Peso bruto
- 4,218 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177997837
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK Ventilador con filtro Blue e+, EMC, 931 m³/h, 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, An.xAl.xPr.: 323 x 323 x 161 mm, RAL 7035