- Artículo No.:
- SK 3239308
- Ejecución
- montaje mural
- Ventajas
- Cambio fácil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de la rejilla
- Montaje al armario más rápido gracias a los ganchos optimizados
- Montaje sin herramientas
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Filtro de salida
Filtro plisado - Sección de montaje
- Ancho escotadura: 177 mm
Altura escotadura: 177 mm - Adecuados para referencia
- SK 3239.7xx
- Dimensiones
- Anchura: 204 mm
Altura: 204 mm
Profundidad: 45,8 mm - Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro/filtro plisado
- Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro/filtro plisado
- IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
- IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,37 kg
- Peso bruto
- 0,47 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177998384
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descripción producto
- SK Filtro de salida Blue e+, para ventiladores con filtro 3239.7xx, An.xAl.: 204 x 204 mm, RAL 9005
Filtro de salida Blue e+
Artículo No.: SK 3239308
El filtro de salida en combinación con el ventilador con filtro correspondiente se utiliza para disipar la pérdida de calor de los armarios, ventilar el armario y proteger los componentes sensibles al calor. Esto se consigue mediante la entrada directa de aire ambiental, cuya temperatura debe ser inferior a la temperatura interior permitada del armario.