- Artículo No.:
- SK 3244500
- Ejecución
- montaje mural
EC
- Descripción producto
- Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro TopTherm con tecnología de ventiladores en diagonal. Ventiladores de 3240.50x a 3245.51x con posibilidad de regulación y control. A través de la interfaz de control integrada de serie con salida para señal de potenciómetro es posible realizar el accionamiento del ventilador, así como un control de la velocidad del ventilador y su funcionamiento.
- Modificación de producto
- La cubierta para el borne de conexión no forma parte de los ventiladores con filtro TopTherm desde mayo de 2024. Durante el ensayo se comprobó que no era necesaria para cumplir la norma y que no afectaba ni al funcionamiento ni a la seguridad operativa.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
- Ventilador
- Diagonal, motor EC
- Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
- A 50 Hz: 855 m³/h
A 60 Hz: 855 m³/h
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- A 50 Hz: 700 m³/h
A 60 Hz: 700 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
- 1 x 3243200: 485 m³/h
- 2 x 3243200: 570 m³/h
- Tensión de servicio
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 80 W
A 60 Hz: 80 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,7 A
A 60 Hz: 0,7 A
- Dimensiones
- Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
- Pr. de montaje
- 130,5 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54 con filtro/filtro plisado
- IP 55 con filtro plisado y estera de absorción
- IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro/filtro plisado
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Tipo 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Interfaz de control
- Sí
- Fusible previo
- Automático/fusible: 6 A
- Observación
- Para aumentar el caudal de aire puede instalarse opcionalmente un filtro plisado (ver curva característica). Este puede utilizarse en los ventiladores con filtro, ventiladores para techo y en los filtros de salida.
- Para un funcionamiento todavía más eficiente o para el control de los ventiladores con filtro se recomienda la utilización del regulador de velocidad EC para ventiladores con filtro EC (a partir de un caudal de aire de 180 m³/h).
- Campo de temperatura de servicio
- -25 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 64 dB(A)
A 60 Hz: 64 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,64 kg
- Peso bruto
- 3,84 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177652217
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK VENTILADOR 700 m³/h ECO CONFORT 230V.