- Artículo No.:
- SK 3139110
- Ejecución
- Montaje en el techo
- Descripción producto
- Ventiladores de techo con elevado grado de protección y montaje flexible desde el interior o el exterior.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
- Ventilador
- Radial, motor de arranque por condensador
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/373 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/382 m³/h
- 2 x 3243300: 410/440 m³/h
- Caudal de aire soplado libre (sin esteras filtrantes)
- A 50 Hz: 525 m³/h
- Tensión de servicio
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 60 Hz: 65 W
- Intensidad máx.
- A 60 Hz: 0,56 A
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 133 mm
Profundidad: 400 mm - Pr. de montaje
- 34,6 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 258 mm
Profundidad escotadura: 258 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 21 sin estera filtrante
- IP 54 incl. filtro
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Fusible previo
- Automático/fusible: 3 A
- Observación
- Para aumentar el grado de protección a IP 55 puede utilizarse opcionalmente un filtro (ver accesorios).
- Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
- Vida útil ventilador (L10, 40 °C)
- A 60 Hz: 68.000 h
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 60 Hz: 54 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,16 kg
- Peso bruto
- 5,865 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177709164
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
- SK VENTILADOR DE TECHO, 525 m³/h 115 V, 50/60 Hz
Ventilador de techo, chapa de aireación del techo
Artículo No.: SK 3139110
La nueva generación de ventiladores de techo es un sistema para todos los tamaños: únicamente se precisa una escotadura de montaje para todas las clases de potencia, ofrecen una alta eficiencia gracias a su conducción de aire con escasas pérdidas de presión y una innovadora fijación con borne permite alcanzar el elevado grado de protección IP54.