Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW

Artículo No.: SK 3487330

Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C ofrecen una protección óptima en entornos complejos. El refrigerador puede montarse en tres posiciones (montaje exterior, parcial e interior), por ej. en soluciones de proyecto Toptec.

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Fusible previo para refrigeradores/chillers Blue e+

Artículo No.:
SK 3487330
Ejecución
montaje mural
Armarios para exteriores
Descripción producto
El refrigerador mural Blue e+ para exteriores energéticamente eficiente puede utilizarse en todo el mundo gracias a su capacidad multi-voltaje, por ejemplo, también en las soluciones de proyectos Toptec.
Ventajas
Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa
Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
Modificación de producto
Desde principios del año 2024 no se incluye en la unidad de envase la cubierta para caja de conexión para proteger la conexión eléctrica del refrigerador. La cubierta 3355.200 y 3355.210 puede solicitarse opcionalmente como accesorio.
Material
Aluminio AlMg3
Superficie
Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Marco de montaje para fijación universal a armarios para exteriores en tres posiciones, montaje interior, parcial y exterior
Incl. material de fijación
Opciones
Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,5 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,6 kW
Tensión de servicio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observación
La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
Para la protección de los refrigeradores Blue e+ debe instalarse un dispositivo de protección contra sobretensión adecuado:
- Tensión de servicio < 460 V (3~): Uc 275 V, Imáx 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Tensión de servicio > 460 V (3~): Uc 385 V, Imáx 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Observación referente a la referencia
Tolerancia: 110 V -10% (99 V) y 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) y 480 V +6% (509 V)
Potencia asignada
1,05 kW
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,08 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,08 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,03 kW
Regulación de la temperatura
Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
Dimensiones
Anchura: 465 mm
Altura: 1.640 mm
Profundidad: 260 mm
Dimensiones del aparato incl. marco de estanqueidad y cubierta de diseño
Anchura: 517 mm
Altura: 1.692 mm
Profundidad: 260 mm
Tipo de montaje
Montaje universal (montaje exterior, parcial o interior)
Grado de protección IP según IEC 60 529
con marco de montaje: Circuito interior IP56
sin marco de montaje: Circuito interior IP54
Protection category NEMA
con marco de montaje: UL Type 12/3R/4
sin marco de montaje: UL Type 12/3R
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 1.250 m³/h
Circuito interior: 1.250 m³/h
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-1234yf
Cantidad: 1,1 kg
Cantidad de refrigerante en el sistema de compresión: 0,65 kg
Cantidad en el sistema Heat pipe: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31
Adecuado para
Tipo de armario: Toptec
Anchura: ≥ 800 mm
Altura: ≥ 1.800 mm
Adecuados para referencia
9782.828
9783.888
Campo de regulación
20 °C...50 °C
Campo de temperatura de servicio
-30 °C...60 °C
Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)
3 °C...60 °C
Campo de temperatura de servicio Heat pipe
-30 °C...45 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Presión de servicio admisible (p máx.)
2,4
Nivel de ruido
70 dB(A)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
56,8 kg
Peso bruto
74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
412,64 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK Refrigerador mural Blue e+ para exteriores, 2,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminio, An.Al.Pr.: 465 x 1640 x 260 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentos
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant
Software
Licence condition
Updater