- Artículo No.:
- CS 9776550
- Descripción producto
- Regulación de la temperatura a través del controlador e-Confort. El refrigerador puede montarse al armario en tres posiciones (montaje exterior, parcial e interior).
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Aluminio
- Superficie
- Texturizada
Poliéster puro
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Marco de montaje para fijación universal a armarios para exteriores en tres posiciones, montaje interior, parcial y exterior
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 55
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
- Heater output
- 400 W
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 34 A
A 60 Hz: 32 A
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior a 50 Hz: 1.000 m³/h
Circuito exterior a 60 Hz: 1.090 m³/h
Circuito interior a 50 Hz: 880 m³/h
Circuito interior a 60 Hz: 950 m³/h
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 6 A
A 60 Hz: 6,8 A
- Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- -33 °C...55 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Equivalente (CO₂e): 1,3 t
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidad: 274 mm
- Dimensiones del aparato incl. marco de estanqueidad y cubierta de diseño
- Anchura: 552 mm
Altura: 1.052 mm
Profundidad: 274 mm
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
- Fusible previo
- Automático/fusible: 10 A
- Adecuado para
- Tipo de armario: CS Toptec
Anchura: ≥ 800 mm
Altura: ≥ 1.200 mm
- Tipo de montaje
- Montaje universal (montaje exterior, parcial o interior)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 70 kg
- Peso bruto
- 73 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177463110
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
CS Refrigerador exterior para CS Toptec