Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Artículo No.: SK 3329640

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».

Artículo No.:
SK 3329640
Ejecución
montaje mural
Descripción producto
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
Ventajas
Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Color
RAL 9007
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,9 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 2 kW
Tensión de servicio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Intensidad máx.
A 50 Hz: 3,3 A
A 60 Hz: 3,4 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 6,8 A
A 60 Hz: 7,6 A
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 1.200 m³/h
Circuito interior: 1.200 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,88
Ejecución
montaje mural
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 1.580 mm
Profundidad: 295 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,73 t
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,19 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,46 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,45 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,75 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
28 bar
Fusible previo
Guardamotor: 6,3...10 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
66,5 kg
Peso bruto
70 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177379893
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK RTT REFRIGERADOR MURAL 2500W. INOX. Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ
Aprobaciones
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones – R-513A
Instrucciones – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Técnica en detalle