Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Referencia: SK 3361.500

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».

Referencia:
SK 3361.500
Ejecución
montaje mural
Descripción producto
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
Ventajas
Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.
A 50 Hz: 2,7 A
A 60 Hz: 2,7 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 6 A
A 60 Hz: 9,6 A
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 550 m³/h
Circuito interior: 230 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Ejecución
montaje mural
Dimensiones
Anchura: 280 mm
Altura: 550 mm
Profundidad: 280 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,28 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,18 t
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
52 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de regulación
20 °C...52 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,46 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,47 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
28 bar
Fusible previo
Automático/fusible: 10 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
21,038 kg
Peso bruto
22,145 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177429536
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK Refrigerador mural Blue e, 0,82 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, chapa de acero, An.Al.Pr. 280 x 550 x 280 mm
Aprobaciones
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones – R-513A
Instrucciones – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Técnica en detalle