- Referencia:
- SK 3366.540
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Material de fijación para montaje interior
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,08 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,18 kW
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Observación referente a la referencia
- En caso de montaje exterior del refrigerador puede montarse el marco 3377.000 con material de fijación incluido. Este confiere al refrigerador una apariencia de cerrado.
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 2,7 A
A 60 Hz: 2,9 A
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 8 A
A 60 Hz: 8,8 A
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 910 m³/h
Circuito interior: 860 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
- Ejecución
- montaje mural
- Construcción especial
- Plana
- Dimensiones
- Anchura: 435 mm
Altura: 1.590 mm
Profundidad: 205 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 1 t
- Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,9 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,05 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,08 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Fusible previo
- Guardamotor: 6,3...10 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 62,7 kg
- Peso bruto
- 66 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177429727
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
SK RTT REFRIGERADOR MURAL PLANO, 1500W. COMFORT,400/460V 3á 50