Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Artículo No.: SK 3366.545

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».

Artículo No.:
SK 3366.545
Ejecución
montaje mural
Plana
Descripción producto
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada.
Ventajas
Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Material de fijación para montaje interior
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,25 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,92 kW
Tensión de servicio
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Observación referente a la referencia
En caso de montaje exterior del refrigerador puede montarse el marco 3377.000 con material de fijación incluido. Este confiere al refrigerador una apariencia de cerrado.
Intensidad máx.
A 50 Hz: 1,9 A
A 60 Hz: 1,8 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 6 A
A 60 Hz: 6 A
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 910 m³/h
Circuito interior: 860 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,39
Ejecución
montaje mural
Construcción especial
Plana
Dimensiones
Anchura: 435 mm
Altura: 1.590 mm
Profundidad: 205 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,44 t
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de regulación
20 °C...50 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,8 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,92 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
28 bar
Fusible previo
Interruptor de protección del transformador: 2 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
50 kg
Peso bruto
58,5 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177977594
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK Refrigerador mural Blue e, montaje mural, plano, 1,25 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, chapa de acero, An.Al.Pr.: 435 x 1590 x 204 mm
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones – R-513A
Instrucciones – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Técnica en detalle