Refrigerador mural Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Artículo No.: SK 3487937

The Blue e+ Dynamic series of cooling units is designed specifically for use in dynamic applications. The devices are tested to DNV-CG-0339 and are therefore ideal for use on board ships (e.g. enclosures in the engine room). Their exceptionally stable mechanical design makes these cooling units suitable for any application that creates high vibration levels on the device, such as applications in ports (cranes), logistics (storage and retrieval systems) and airports (baggage handling systems).

Reactor de línea Refrigerador mural Blue e+ Dynamic

Dispositivo interfaz IoT

Artículo No.:
SK 3487937
Ejecución
montaje mural
Dynamic
Ventajas
Mayor eficiencia: coeficiente de eficiencia energética estacional (SEER) muy elevado > 6,2
Mayor flexibilidad: múltiples posibilidades de uso en aplicaciones dinámicas sin necesidad de costosas intervenciones en la infraestructura, facilitando incluso la implementación de actualizaciones
Mayor seguridad: Máxima fiabilidad, escasos requerimientos de mantenimiento y listos para su uso
Mayor simplicidad: Fácil planificación, operación y montaje
Aplicación
para aplicaciones marítimas y dinámicas
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Incl. material de fijación
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Opciones
Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
Tensión de servicio
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observación
Para cumplir los requisitos de EMC según DNV-CG-0339, debe instalarse un reactor de línea adicional (SK 3124,010) por fase en la línea de alimentación del refrigerador. Con esta bobina, el funcionamiento solo es posible a 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. El equipo SK 3187.937 solo puede utilizarse en funcionamiento trifásico.
La descarga del software establece un contrato entre el contratante y Rittal para un uso gratuito del software de acuerdo con los términos de licencia.
Para la protección de los refrigeradores Blue e+ debe instalarse un dispositivo de protección contra sobretensión adecuado:
- Tensión de servicio < 460 V (3~): Uc 275 V, Imáx 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Tensión de servicio > 460 V (3~): Uc 385 V, Imáx 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Hint Construction
Posibilidad de montaje parcial
Potencia asignada
1,05 kW
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 1.250 m³/h
Circuito interior: 1.250 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,2
Dimensiones
Anchura: 450 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 294 mm
Escotadura de montaje necesaria
Ancho escotadura: 433 mm
Altura escotadura: 1.579 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito interior IP 55
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-1234yf
Cantidad: 1,1 kg
Cantidad de refrigerante en el sistema de compresión: 0,65 kg
Cantidad en el sistema Heat pipe: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0 t
Regulación de la temperatura
Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de temperatura de servicio circuito del medio refrigerante (activo)
3 °C...60 °C
Campo de temperatura de servicio Heat pipe
-20 °C...45 °C
Campo de regulación
20 °C...50 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
24 bar
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
55,2 kg
Peso bruto
72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
273,35 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
84158200
Descripción producto
SK Refrigerador Blue e+, montaje mural, 2,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, chapa de acero, An.xAl.xPr. 450 x 1600 x 294 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentos
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant
Software
Licence condition
Updater