Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Artículo No.: SK 3328504

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2.500 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.

Artículo No.:
SK 3328504
Ejecución
montaje mural
Descripción producto
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
Ventajas
Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Color
RAL 7001
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,1 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,39 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,52 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.
A 50 Hz: 5,8 A
A 60 Hz: 6,8 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 20 A
A 60 Hz: 22 A
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 980 m³/h
Circuito interior: 980 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21
Ejecución
montaje mural
Dimensiones
Anchura: 405 mm
Altura: 1.650 mm
Profundidad: 388 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,57 t
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...50 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de regulación
20 °C...50 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,86 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,08 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,02 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
28 bar
Fusible previo
Automático/fusible: 16 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
80 kg
Peso bruto
95,5 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177384453
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK RTT REFRIGERADOR MURAL 2000W, NEMA4X Confortcontroller 230V, 50/60/HZ
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Documentos
Info sheet
Instrucciones – R-513A
Instrucciones – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Técnica en detalle