- Artículo No.:
- SK 3328.544
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Color
- RAL 7001
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,25 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,35 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,5 kW
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 2,2 A
A 60 Hz: 2,4 A
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 4,8 A
A 60 Hz: 5,5 A
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 900 m³/h
Circuito interior: 900 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
- Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 405 mm
Altura: 1.650 mm
Profundidad: 388 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,57 t
- Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...50 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,3 kW
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Fusible previo
- Guardamotor: 6,3...10 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 91,5 kg
- Peso bruto
- 95 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177384491
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
SK RTT REFRIGERADOR MURAL 2000W, NEMA4X Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ