- Artículo No.:
- SK 3329504
- Ejecución
- montaje mural 
- Descripción producto
- Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X. 
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e 
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) 
- Color
- RAL 7001 
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
 Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
 Plantilla de taladros
 Material de fijación
 Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
 Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
 Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
 Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 7,9 A
 A 60 Hz: 10,1 A
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 25 A
 A 60 Hz: 22 A
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 1.230 m³/h
 Circuito interior: 1.230 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
 Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
- Ejecución
- montaje mural 
- Dimensiones
- Anchura: 405 mm
 Altura: 1.650 mm
 Profundidad: 388 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34 
- Circuito interior IP 55 
- Protection category NEMA
- NEMA 4X 
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
 Cantidad: 1,1 kg
 Global Warming Potential (GWP): 631
 CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,69 t
- Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC) 
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...50 °C 
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C 
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C 
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
 Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
 Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
 Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar 
- Fusible previo
- Automático/fusible: 16 A 
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s). 
- Peso neto
- 75,4 kg
- Peso bruto
- 95 kg
- Código arancelario
- 84158200 
- EAN
- 4028177389465 
- ETIM 9
- EC000855 
- ETIM 8
- EC000855 
- ECLASS 8.0
- 27180704 
- Descripción producto
- 
SK RTT REFRIGERADOR MURAL 2500W, NEMA4X Confortcontroller 230V, 50/60/HZ