- Referencia:
- SK 3329.514
- Ejecución
- montaje mural
- Descripción producto
- Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- Color
- RAL 7001
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
- Tensión de servicio
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 17 A
A 60 Hz: 22 A
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 44 A
A 60 Hz: 42 A
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 710 m³/h
Circuito interior: 640 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
- Ejecución
- montaje mural
- Dimensiones
- Anchura: 405 mm
Altura: 1.650 mm
Profundidad: 388 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 1,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,69 t
- Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...50 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...50 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Fusible previo
- Interruptor de protección del transformador: 18...25 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177389472
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
SK Refrigerador Blue e, montaje mural, NEMA 4X, 2,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, acero inoxidable, An.Al.Pr.: 405 x 1650 x 388 mm