- Referencia:
- SK 3273.500
- Ejecución
- Montaje en el techo
- Descripción producto
- Refrigeradores para techo Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica.
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Product modification
- The unit will be available with R134a refrigerant until 31 December 2026. From 1 January 2025, the unit will no longer meet the GWP requirements for the US market. As an alternative, we recommend the use of a Blue e+ cooling unit.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 1,2 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,85 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,87 kW
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Observación
- El bajo nivel de ruido del refrigerador para montaje en el techo 3273.500 permite su uso en entornos de oficinas.
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 5,2 A
A 60 Hz: 5,4 A
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 15,5 A
A 60 Hz: 16,5 A
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 1.760 m³/h
Circuito interior: 440 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,12
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,23
- Ejecución
- Montaje en el techo
- Dimensiones
- Anchura: 597 mm
Altura: 417 mm
Profundidad: 475 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 54
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R134a
Cantidad: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Equivalente (CO₂e): 1 t
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Regleta de bornes de conexión a presión
- Duración de la conexión
- 100 %
- Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 50 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,51 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,53 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,73 kW
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 51 dB(A)
- Fusible previo
- Automático/fusible: 10 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 47,5 kg
- Peso bruto
- 50 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177244856
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
SK RTT REFRIGERAD.TECHO 1000W 230V, 50/60HZ