Refrigerador para montaje en el techo TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 4,00 kW

Artículo No.: SK 3359600

Refrigeradores para montaje en el techo Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica.

Artículo No.:
SK 3359600
Ejecución
Montaje en el techo
Descripción producto
Refrigeradores para techo Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica.
Ventajas
Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Color
RAL 9007
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 0,77 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,78 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Observación
El bajo nivel de ruido del refrigerador para montaje en el techo 3273.500 permite su uso en entornos de oficinas.
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Intensidad máx.
A 50 Hz: 2,8 A
A 60 Hz: 3,7 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 50 Hz: 9,2 A
A 60 Hz: 9 A
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 800 m³/h
Circuito interior: 585 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,86
Ejecución
Montaje en el techo
Dimensiones
Anchura: 597 mm
Altura: 417 mm
Profundidad: 380 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,4 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,25 t
Tipo de conexión (eléctrica)
Regleta de bornes de conexión a presión
Duración de la conexión
100 %
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,44 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
28 bar
Fusible previo
Automático/fusible: 10 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
30,2 kg
Peso bruto
37,25 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177429659
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK RTT REFRIGERADOR TECHO 750W. INOX. Confortcontroller 230V, 50/60/HZ
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Documentos
Instrucciones – R-513A
Instrucciones – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Técnica en detalle