- Artículo No.:
- SK 3385.540
- Ejecución
- Montaje en el techo
- Descripción producto
- Refrigeradores para techo Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica.
- Ventajas
- Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
- Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
- Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 2 kW
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 2,14 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 1,58 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 1,51 kW
- Tensión de servicio
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Observación
- El bajo nivel de ruido del refrigerador para montaje en el techo 3273.500 permite su uso en entornos de oficinas.
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 4,2 A
A 60 Hz: 4,4 A
- Intensidad de arranque (máx.)
- A 50 Hz: 11,7 A
A 60 Hz: 11,7 A
- Caudal de aire (soplado libre)
- Circuito exterior: 1.760 m³/h
Circuito interior: 470 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
- Ejecución
- Montaje en el techo
- Dimensiones
- Anchura: 597 mm
Altura: 417 mm
Profundidad: 475 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- Circuito exterior IP 34
- Circuito interior IP 54
- Refrigerante/medio refrigerante
- Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,57 t
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Regleta de bornes de conexión a presión
- Duración de la conexión
- 100 %
- Regulación de la temperatura
- Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -40 °C...70 °C
- Campo de regulación
- 20 °C...53 °C
- Potencia nominal Pel
- Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 28 bar
- Fusible previo
- Interruptor de protección del transformador: 6,3...10 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 58,9 kg
- Peso bruto
- 62 kg
- Código arancelario
- 84158200
- EAN
- 4028177323285
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descripción producto
-
SK RTT REFRIGERADOR DE TECHO 2000W. Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ